10000298
BHC-12-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,546 Kč |
| 5000 + | 4,0915 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Neuzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do slepého otvoru |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru B | 0.311 in |
| Průměr otvoru B | 7.9 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 10.2 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.402 in |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.752 in |
| Délka rozpěrky | 19.1 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | RoHS |
| standardní | UL |
| standardní | REACH |
| standardní | RMS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |