Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení základny | Celková výška | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7003 Kč - 3,7003 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
kulaté
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||||||
6,4076 Kč - 6,4076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
obdélníkové
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
3,2257 Kč - 3,2257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
kulaté
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
5,6867 Kč - 5,6867 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
kulaté
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
3,0532 Kč - 3,0532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
kulaté
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
12,8961 Kč - 27,588 Kč | 3942 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku