Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR přírodní

Tato soudková zátka má konvexní tvar, který zajišťuje pevné uchycení. Jedná se o univerzální zátku pro širokou škálu použití. Má snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

10338209

Staré objednací číslo:

1287226

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,1855 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 185,50 Kč

1000 x 1,1855 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.7 mm
d 13.3 mm
H 9.0 mm
h 7.0 mm
Velikost závitu M14x1.5, M14x1.25
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 1287226 nahrazuje:

Zátky zatlačovací 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní
Nové objednací číslo: 10547113
Staré objednací číslo: 465683

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás