Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s plochou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů pro ochranu a atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10086896

Staré objednací číslo:

12804

4499 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 12,1515 Kč
2000 + 6,334 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 430,30 Kč

200 x 12,1515 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 36.0 mm
d 31.8 mm
H 12.5 mm
h 10.0 mm
Velikost závitu M33x1.5, 1 in BSP
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás