Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s plochou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů pro ochranu a atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10086834

Staré objednací číslo:

12797

1700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 5,6733 Kč
4000 + 2,9444 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

2 269,32 Kč

400 x 5,6733 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.0 mm
d 23.4 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás