Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR přírodní

Tato soudková zátka má konvexní tvar, který zajišťuje pevné uchycení. Jedná se o univerzální zátku pro širokou škálu použití. Má snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

10336908

Staré objednací číslo:

1255333

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 6,2588 Kč
1000 + 3,7371 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

625,88 Kč

100 x 6,2588 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 24.6 mm
d 20.1 mm
H 11.1 mm
h 9.0 mm
Velikost závitu M22
Norma závitu Metrický
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás