Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR bílá

Zatlačovací zátka je vyrobena z bílého polyetylenu LD. Tuto zátku s klenutou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů. Má atraktivní vzhled a slouží také jako ochranný prvek.
Nové objednací číslo:

10061329

Staré objednací číslo:

055021011303

19188 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,3367 Kč
1000 + 3,0957 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 168,35 Kč

500 x 4,3367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.6 mm
d 21.0 mm
H 15.3 mm
h 12.6 mm
Barva bílá
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás