Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s klenutou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů. Má atraktivní vzhled a slouží také jako ochranný prvek.
Nové objednací číslo:

10061312

Staré objednací číslo:

055021000003

36250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 4,4588 Kč
2500 + 4,0128 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 114,70 Kč

250 x 4,4588 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.6 mm
d 21.0 mm
H 15.3 mm
h 12.6 mm
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás