Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s klenutou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů. Má atraktivní vzhled a slouží také jako ochranný prvek.
Nové objednací číslo:

10061282

Staré objednací číslo:

055020000003

18600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 4,4588 Kč
2500 + 4,0128 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 114,70 Kč

250 x 4,4588 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.2 mm
d 20.5 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás