Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s klenutou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů. Má atraktivní vzhled a slouží také jako ochranný prvek.
Nové objednací číslo:

10060926

Staré objednací číslo:

055007500003

75900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,5068 Kč
2500 + 2,2562 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 253,40 Kč

500 x 2,5068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 10.7 mm
d 7.5 mm
H 6.2 mm
h 4.5 mm
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás