Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací - zatlačovací 20.0 mm LDPE - PIR přírodní

Tato zátka k nasunutí a pootočení je vyrobena z polyetylenu LD a je vhodná k ochraně ostrých hran kulatých otvorů v plechu o tloušťce 2,5 mm. Snadno se zasune do pozice a pevně se uchytí v tenkých panelech.
Nové objednací číslo:

10072776

Staré objednací číslo:

10923

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,9642 Kč
5000 + 2,2869 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 482,10 Kč

500 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.0 mm
H 8.5 mm
h 3.0 mm
d1 9.5 mm
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás