Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: polyamid, polyamid 6.6, polyamid 6, ocel nerezavějící Barva: šedá, přírodní, bílá, černá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
227,8538 Kč - 318,9953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
975,4205 Kč - 1 365,5887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M40
černá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
206,8952 Kč - 289,6533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
380,8454 Kč - 592,4259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
79,5996 Kč - 123,8216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
221,6903 Kč - 310,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
97,9641 Kč - 152,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
95,5177 Kč - 148,5831 Kč 98 Skladem
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
67,4342 Kč - 104,8978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
200,9966 Kč - 281,3952 Kč 480 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
56,1965 Kč - 87,4168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
95,5107 Kč - 148,5721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
56,1965 Kč - 87,4168 Kč 726 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • z/ze 5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236567

Cenové rozmezí
318,9953 Kč - 227,8538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm polyamid 6 černá

10236895

Cenové rozmezí
1 365,5887 Kč - 975,4205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236932

Cenové rozmezí
289,6533 Kč - 206,8952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236970

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid šedá

10237106

Cenové rozmezí
592,4259 Kč - 380,8454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236888

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236956

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 černá

10236833

Cenové rozmezí
123,8216 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10237069

Cenové rozmezí
310,3664 Kč - 221,6903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236871

Cenové rozmezí
152,3887 Kč - 97,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 černá

10236857

Cenové rozmezí
148,5831 Kč - 95,5177 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236987

Cenové rozmezí
104,8978 Kč - 67,4342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 černá

10237021

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236840

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236918

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236741

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236789

Cenové rozmezí
148,5721 Kč - 95,5107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236697

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236574

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236659

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
726 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5