Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
35,0426 Kč - 76,932 Kč 100 Skladem
80.0 mm
bílá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
480,5721 Kč - 640,7583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M40
černá
35.6 mm
18.0 mm
3
14,1119 Kč - 31,1241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
černá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
115,3605 Kč - 134,5986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
17.8 mm
10.0 mm
3
100,9422 Kč - 115,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M20
šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
115,3605 Kč - 134,5986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
černá
17.8 mm
10.0 mm
3
251,814 Kč - 293,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
M20
šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
10207130 220,3237 Kč - 272,7984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
M40
šedá
35.6 mm
18.0 mm
3
1 153,9715 Kč - 1 538,6243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M40
mosaz
18.0 mm
8.0 mm
4
861,3258 Kč - 861,3258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
mosaz
13.0 mm
6.0 mm
4
14,1955 Kč - 31,2915 Kč 1350 Skladem
50.0 mm
bílá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
14,1955 Kč - 31,2915 Kč 50 Skladem
50.0 mm
šedá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
549,2117 Kč - 800,9446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M12
šedá
13.8 mm
6.0 mm
3
35,0426 Kč - 76,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
338,2025 Kč - 450,9501 Kč 25 Skladem
17.0 mm
M12
mosaz
13.0 mm
6.0 mm
4
77,2812 Kč - 120,2154 Kč 1000 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
67,1504 Kč - 104,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
215,2333 Kč - 301,3266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
92,7288 Kč - 144,2448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • z/ze 5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid bílá

10124956

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0426 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M40 18.0 mm polyamid černá

10207147

Cenové rozmezí
640,7583 Kč - 480,5721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10124932

Cenové rozmezí
31,1241 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M12 10.0 mm polyamid šedá

10207093

Cenové rozmezí
134,5986 Kč - 115,3605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 10.0 mm polyamid šedá

10207116

Cenové rozmezí
115,3605 Kč - 100,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M12 10.0 mm polyamid černá

10207109

Cenové rozmezí
134,5986 Kč - 115,3605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 10.0 mm polyamid šedá

10207123

Cenové rozmezí
293,7694 Kč - 251,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M40 18.0 mm polyamid šedá

10207130

Cenové rozmezí
272,7984 Kč - 220,3237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M40 8.0 mm ocel nerezavějící mosaz

10207185

Cenové rozmezí
1 538,6243 Kč - 1 153,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 6.0 mm ocel nerezavějící mosaz

10207178

Cenové rozmezí
861,3258 Kč - 861,3258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid bílá

10124925

Cenové rozmezí
31,2915 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid šedá

10124918

Cenové rozmezí
31,2915 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M12 6.0 mm polyamid šedá

10207154

Cenové rozmezí
800,9446 Kč - 549,2117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10124963

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M12 6.0 mm ocel nerezavějící mosaz

10207161

Cenové rozmezí
450,9501 Kč - 338,2025 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10237038

Cenové rozmezí
120,2154 Kč - 77,2812 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10237007

Cenové rozmezí
104,4562 Kč - 67,1504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10237069

Cenové rozmezí
301,3266 Kč - 215,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10237014

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 černá

10237045

Cenové rozmezí
144,2448 Kč - 92,7288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6