Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: polyamid, polyamid 6.6, polyamid 6, ocel nerezavějící Barva: šedá, přírodní, bílá, černá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,5996 Kč - 123,8219 Kč | 495 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 227,8538 Kč - 318,9953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 79,5996 Kč - 123,8219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 95,5177 Kč - 148,5831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 200,9966 Kč - 281,3952 Kč | 99 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 97,9641 Kč - 152,3887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 73,4768 Kč - 114,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 97,9641 Kč - 152,3887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 9,623 Kč - 9,623 Kč | 8600 Skladem |
1.201 in
30.5 mm
|
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 95,5107 Kč - 148,5721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 380,8454 Kč - 592,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
M4 x 0.7
|
šedá
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
| 1 016,4149 Kč - 1 581,0897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 200,9966 Kč - 281,3952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 79,5996 Kč - 123,8219 Kč | 77 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 97,9689 Kč - 152,396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 95,5107 Kč - 148,5721 Kč | 99 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 212,6403 Kč - 297,6964 Kč | 100 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 56,1965 Kč - 87,4168 Kč | 50 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1