Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6316 Kč - 8,6316 Kč | 841 Skladem |
1.016 in
25.8 mm
|
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,2418 Kč - 2,7677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.185 in
30.1 mm
|
|
přírodní
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 218,2659 Kč - 305,5723 Kč | 50 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 95,1154 Kč - 147,9573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 9,3427 Kč - 9,3427 Kč | 1600 Skladem |
1.201 in
30.5 mm
|
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 92,7288 Kč - 144,2448 Kč | 99 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 77,2812 Kč - 120,2154 Kč | 495 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 54,5597 Kč - 84,8707 Kč | 50 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 206,4469 Kč - 289,0256 Kč | 100 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 77,2812 Kč - 120,2154 Kč | 77 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 200,5577 Kč - 280,7808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 221,2173 Kč - 309,7042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 195,1423 Kč - 273,1992 Kč | 199 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 92,7356 Kč - 144,2554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 112,9478 Kč - 175,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 112,9478 Kč - 175,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 54,5597 Kč - 84,8707 Kč | 726 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 229,584 Kč - 321,4177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 195,1423 Kč - 273,1992 Kč | 49 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 92,7288 Kč - 144,2448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi