Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
933,097 Kč - 1 036,7744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M20 x 1.5
šedá
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
488,793 Kč - 543,1034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M16 x 1.5
šedá
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
200,5577 Kč - 280,7808 Kč 100 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
92,7356 Kč - 144,2554 Kč 98 Skladem
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
947,0102 Kč - 1 325,8143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M40
černá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Rýhované bez úchytu
77,2812 Kč - 120,2154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
95,1108 Kč - 147,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
65,4701 Kč - 101,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
195,1423 Kč - 273,1992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
200,8691 Kč - 281,2168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
195,1423 Kč - 273,1992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
54,5597 Kč - 84,8707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
195,1423 Kč - 273,1992 Kč 480 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
215,2333 Kč - 301,3266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
200,8691 Kč - 281,2168 Kč 299 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
9,3427 Kč - 9,3427 Kč 1600 Skladem
30.5 mm
černá
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
  • z/ze 5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm polyamid šedá

10646809

Cenové rozmezí
1 036,7744 Kč - 933,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm polyamid šedá

10646793

Cenové rozmezí
543,1034 Kč - 488,793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236536

Cenové rozmezí
280,7808 Kč - 200,5577 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236574

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 černá

10236857

Cenové rozmezí
144,2554 Kč - 92,7356 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm polyamid 6 černá

10236895

Cenové rozmezí
1 325,8143 Kč - 947,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236901

Cenové rozmezí
120,2154 Kč - 77,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236949

Cenové rozmezí
147,9502 Kč - 95,1108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236987

Cenové rozmezí
101,8425 Kč - 65,4701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 černá

10237021

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236888

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236956

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10237014

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236932

Cenové rozmezí
281,2168 Kč - 200,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236970

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236918

Cenové rozmezí
84,8707 Kč - 54,5597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236840

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10237069

Cenové rozmezí
301,3266 Kč - 215,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236994

Cenové rozmezí
281,2168 Kč - 200,8691 Kč

Skladové zásoby
299 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10074190

Cenové rozmezí
9,3427 Kč - 9,3427 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid