20208059
20208059
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Typ zátky | Krátká |
|---|---|
| d1 | 0.1562" |
| l1 | 0.125" |
| l2 | 0.17" |
| d2 +0.004|-0.000 | 0.1562" |
| d3 max | 0.130" |
| Materiál těla | ocel pozinkovaná |
| Materiál kuliček | ocel |