Tyto rozpěrné těsnicí zátky metrické řady nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin a zamezují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.
Rozpěrná kulička se vloží do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do pouzdra. Zůstane na místě s kuličkou zatlačenou do zahloubení ramene.
Mají snadnou montáž, jelikož nevyžadují vyřezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku nebo použití pásky či tmelu. Běžně se používají například u kapalinových systémů, pneumatických systémů, hydraulických systémů, průmyslových systémů a u ventilů.
Produktová řada: SRP0190
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál kuliček | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Materiál těla | l1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
ocel pozinkovaná
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
hliník
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.0
|
16.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
hliník
|
11.0
|
10.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
hliník
|
15.0
|
14.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
hliník
|
22.0
|
20.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
ocel pozinkovaná
|
13.0
|
12.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
ocel pozinkovaná
|
22.0
|
20.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
hliník
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
ocel pozinkovaná
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
20.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
ocel pozinkovaná
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
ocel pozinkovaná
|
10.0
|
9.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
hliník
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
hliník
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
ocel pozinkovaná
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
8.0
|
|||