Menu Vyhledávání

Zátky spojené – Banjo Union

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Chrání před poškozením, opotřebením, špínou a usazováním nečistot nebo vlhkosti.Spolehlivě těsní spoje banjo podle normy DIN 7642 B/E a vytváří tím spolehlivě těsnicí povrch, který zabraňuje úniku kapalin.Lze je použít v automobilovém nebo strojírenském průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1016

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID D Typ zátky Koupit
3,5976 Kč - 6,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
19.8 mm
bez úchytu
2,4542 Kč - 5,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
18.9 mm
bez úchytu
2,9405 Kč - 6,2301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
19.0 mm
s úchytem
Zátky spojené - Banjo Union 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR přírodní

10087091

Cenové rozmezí
6,0826 Kč - 3,5976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Typ zátky
    bez úchytu
Zátky spojené - Banjo Union 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR přírodní

10087084

Cenové rozmezí
5,60 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Typ zátky
    bez úchytu
Zátky spojené - Banjo Union 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR přírodní

10069158

Cenové rozmezí
6,2301 Kč - 2,9405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm