Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2641 Kč - 17,2641 Kč | 29500 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
závity metrické
|
3
|
||
| 9,6805 Kč - 9,6805 Kč | 54100 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
závity metrické
|
3
|
||
| 3,7199 Kč - 5,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Metrický
|
1
|
||
| 12,4094 Kč - 12,4094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Závity BSP
|
3
|
||
| 9,0342 Kč - 9,0342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Závity BSP
|
3
|
||
| 12,2658 Kč - 12,2658 Kč | 7120 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
závity metrické
|
3
|
||
| 7,5117 Kč - 11,1257 Kč | 3450 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Metrický
|
1
|
||
| 3,9751 Kč - 8,4934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
BSP
|
2
|
||
| 12,1613 Kč - 25,9821 Kč | 2900 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
1 1/4 I - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
BSP
|
2
|
||
| 3,9751 Kč - 8,4934 Kč | 2660 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Metrický
|
2
|
||
| 8,6866 Kč - 18,5587 Kč | 1860 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
BSP
|
2
|
||
| 4,5501 Kč - 9,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Metrický
|
2
|
||
| 9,9965 Kč - 9,9965 Kč | 11900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity BSP
|
3
|
||
| 3,3588 Kč - 7,1765 Kč | 6100 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
BSP
|
2
|
||
| 6,3702 Kč - 13,6096 Kč | 440 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
BSP
|
1
|
||
| 10,2981 Kč - 10,2981 Kč | 154500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
závity metrické
|
3
|
||
| 14,9805 Kč - 14,9805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Závity BSP
|
3
|
||
| 3,6338 Kč - 5,3813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Metrický
|
1
|
||
| 9,8035 Kč - 20,9448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Metrický
|
2
|
||
| 27,2032 Kč - 27,2032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Závity BSP
|
3