Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6038 Kč - 18,7689 Kč | 50 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
9,5241 Kč - 23,825 Kč | 60 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
7,6416 Kč - 9,0779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
14,7672 Kč - 17,5561 Kč | 150 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
23,9985 Kč - 28,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
19,7733 Kč - 23,5523 Kč | 8 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
10074961 | 3,8486 Kč - 5,5923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
2
|
|
6,2332 Kč - 14,5555 Kč | 7800 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
4,3925 Kč - 8,6566 Kč | 12900 Skladem |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
14,6278 Kč - 23,7484 Kč | 3900 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity BSP
|
3
|
||
4,7829 Kč - 10,8783 Kč | 2564 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
3,9602 Kč - 6,435 Kč | 4500 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
9,6496 Kč - 21,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-5/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
2,9283 Kč - 6,5729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
29,8133 Kč - 35,2657 Kč | 50 Skladem |
2.677 in
68.0 mm
|
2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity plynotěsné (G)
|
3
|
||
4,1275 Kč - 8,5034 Kč | 150 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
5
|
||
7,781 Kč - 17,4665 Kč | 26 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
6,0798 Kč - 13,7127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
6,261 Kč - 7,3906 Kč | 400 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity plynotěsné (G)
|
3
|
||
5,8845 Kč - 13,2531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
1-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3