Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,571 Kč - 23,7507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 9,939 Kč - 22,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 6,0611 Kč - 13,6507 Kč | 997 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 30,7077 Kč - 36,3237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
|
|
||
| 3,7918 Kč - 5,5155 Kč | 975 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 2,5709 Kč - 5,7601 Kč | 4402 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 4,3088 Kč - 9,7054 Kč | 10 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 4,2513 Kč - 8,7585 Kč | 6156 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
závity metrické
|
5
|
||
| 9,0486 Kč - 10,729 Kč | 35 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 2,7863 Kč - 3,3177 Kč | 1592 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 13,3718 Kč - 15,914 Kč | 235 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 14,5208 Kč - 17,2928 Kč | 50 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 4,5243 Kč - 8,9163 Kč | 12900 Skladem |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
modrá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
UNF
|
|
||
| 8,8619 Kč - 19,3319 Kč | 100 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
modrá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
UNF
|
|
||
| 22,1475 Kč - 26,284 Kč | 3 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 6,7362 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 8,3592 Kč - 9,9246 Kč | 450 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 12,0216 Kč - 14,3053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 13,5585 Kč - 27,0648 Kč | 310 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 7,8708 Kč - 9,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický