Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 52.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262429

Staré objednací číslo:

466990

8 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
125 - 499 24,2588 Kč
500 + 20,3665 Kč
Standardní balení: 125

Objednávejte násobky 125

Cena celkem:

3 032,35 Kč

125 x 24,2588 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 27.0 mm
D 52.0 mm
h 13.5 mm
Velikosti závitu M45 x 2;0
Norma závitu Metrický
Barva žlutá
Materiál polyamid 6
Těsnicí Ano
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás