10059128
HSPSMALL
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 740,1573 Kč |
| 10 + | 666,1416 Kč |
| Typ produktu | Small |
|---|---|
| Minimální velikost | 0.040 in |
| Minimální velikost | 1 mm |
| Maximální velikost | 0.400 in |
| Maximální velikost | 10.2 mm |
| Typ balení | 4ks v balení |
| Barva | žlutá |
| Materiál | pryž |
| Provozní teplota | -25 - 90 °C |
| Provozní teplota | -13 - 194 °F |