Menu Vyhledávání

N/A - 0.040 in; 1.700 in; žlutá; pryž

Balení servisních zátek do hadic různých velikostí zahrnuje 4 malé zátky, 4 středně velké zátky a 2 velké zátky, které lze použít u libovolných hadic nebo pevného potrubí s vnitřním průměrem 1 mm až 43,2 mm. Tyto zátky brání únikům olejů a chemikálií při údržbě a opravách hadic i pevných potrubí. K montáži postačí je zatlačit a pootočit.
Nové objednací číslo:

10059111

Staré objednací číslo:

HSPMIXED

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 051,0233 Kč
10 + 945,921 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 051,02 Kč

1 x 1 051,0233 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ produktu Mixed
Minimální velikost 1 mm
Maximální velikost 43.2 mm
Typ balení 4 malé, 4 středně velké, 2 velké v balení
Barva žlutá
Materiál pryž
Provozní teplota -25 - 90 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás