Menu Vyhledávání

N/A - 0.160 in; 0.910 in; žlutá; pryž

Středně velké servisní zátky do hadic lze použít u libovolných hadic nebo pevného potrubí s vnitřním průměrem 4,1 mm až 23,1 mm. Zátka brání únikům olejů a chemikálií při údržbě a opravách hadic i pevných potrubí. K montáži postačí je zatlačit a pootočit.
Nové objednací číslo:

10059104

Staré objednací číslo:

HSPMEDIUM

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 947,4013 Kč
10 + 852,6612 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

947,40 Kč

1 x 947,4013 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ produktu Medium
Minimální velikost 4.1 mm
Maximální velikost 23.1 mm
Typ balení 10ks v balení
Barva žlutá
Materiál pryž
Provozní teplota -25 - 90 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás