These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Ergonomický úchyt usnadňuje montáž i demontáž.Provedení ze silikonu, opakovaně použitelného materiálu odolného vůči vysokým teplotám nebo z pryže EPDM, opakovaně použitelného a hospodárného materiálu pro nižší teploty, ale s vynikající odolností vůči chemikáliím.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1009
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | PD | Barva | Materiál | H | L | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5757 Kč - 3,1408 Kč | 23737 Skladem |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,245 Kč - 4,6424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 7,9672 Kč | 850 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,6236 Kč - 13,7127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 11,4345 Kč - 23,9016 Kč | 38615 Skladem |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 2,5329 Kč - 5,3667 Kč | 2000 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 4,3513 Kč | 13000 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,016 Kč - 8,3502 Kč | 39000 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 4,1554 Kč - 8,58 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1495 Kč - 12,6402 Kč | 9600 Skladem |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 3,4303 Kč - 7,1552 Kč | 11290 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 13,6796 Kč - 28,498 Kč | 140 Skladem |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 19,6618 Kč - 40,9085 Kč | 3400 Skladem |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 2,3287 Kč - 4,8492 Kč | 12677 Skladem |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 4,8108 Kč - 10,0355 Kč | 10600 Skladem |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 12,4106 Kč - 25,8168 Kč | 7328 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 10068717 | 4,1694 Kč - 8,58 Kč | 28790 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
| 2,7192 Kč - 5,6766 Kč | 65095 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 8,4268 Kč | 200 Skladem |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,1158 Kč - 31,4091 Kč | 246 Skladem |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm