Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – rychlonasazovací

Skladem

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Ergonomický úchyt usnadňuje montáž i demontáž.Provedení ze silikonu, opakovaně použitelného materiálu odolného vůči vysokým teplotám nebo z pryže EPDM, opakovaně použitelného a hospodárného materiálu pro nižší teploty, ale s vynikající odolností vůči chemikáliím.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1009

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu PD Barva Materiál H L Koupit
2050 Skladem
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
15,5693 Kč - 32,3514 Kč 2010 Skladem
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
červená
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
4,9551 Kč - 10,3366 Kč 600 Skladem
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
2000 Skladem
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
850 Skladem
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
7117 Skladem
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
20,2516 Kč - 42,1357 Kč 3300 Skladem
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
červená
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
10587 Skladem
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
11000 Skladem
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
26250 Skladem
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
11,7775 Kč - 24,6187 Kč 11300 Skladem
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
červená
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
4,1939 Kč - 8,6796 Kč 4200 Skladem
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
červená
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
4,1508 Kč - 8,6007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
červená
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
12,7829 Kč - 26,5913 Kč 11498 Skladem
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
červená
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
4,2945 Kč - 8,9163 Kč 6000 Skladem
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
červená
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
6,8223 Kč - 14,203 Kč 16200 Skladem
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
červená
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
4,2801 Kč - 8,8374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
červená
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
14,09 Kč - 29,353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
červená
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
6,8223 Kč - 14,1241 Kč 15684 Skladem
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
červená
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
  • z/ze 2
Zátky ochranné - se závitem Závity BSP LDPE - PIR červená

10068724


Skladové zásoby
2050 Skladem
Parametry
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Norma závitu
    BSP
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF LDPE - PIR červená

10068809


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky ochranné - se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10085639

Cenové rozmezí
32,3514 Kč - 15,5693 Kč

Skladové zásoby
2010 Skladem
Parametry
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    M45 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF LDPE - PIR červená

10072998

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF LDPE - PIR červená

10068762


Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity BSP LDPE - PIR červená

10068694


Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10068625


Skladové zásoby
7117 Skladem
Parametry
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Norma závitu
    BSP;GAS
Zátky ochranné - se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10085684

Cenové rozmezí
42,1357 Kč - 20,2516 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Velikost závitu
    M52 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky ochranné - se závitem Závity BSP LDPE - PIR červená

10068649


Skladové zásoby
10587 Skladem
Parametry
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Norma závitu
    BSP
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF LDPE - PIR červená

10068755


Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF LDPE - PIR červená

10068816


Skladové zásoby
26250 Skladem
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky ochranné - se závitem závity metrické M36 x 2;0 LDPE - PIR červená

10085677

Cenové rozmezí
24,6187 Kč - 11,7775 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    M36 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky ochranné - se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10085660

Cenové rozmezí
8,6796 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky ochranné - se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10085653

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 4,1508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky ochranné - se závitem Závity BSP LDPE - PIR červená

10085707

Cenové rozmezí
26,5913 Kč - 12,7829 Kč

Skladové zásoby
11498 Skladem
Parametry
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Norma závitu
    BSP
Zátky ochranné - se závitem Závity BSP LDPE - PIR červená

10085691

Cenové rozmezí
8,9163 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Norma závitu
    BSP
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF LDPE - PIR červená

10073087

Cenové rozmezí
14,203 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
16200 Skladem
Parametry
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky ochranné - se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10092279

Cenové rozmezí
8,8374 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky ochranné - se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10085561

Cenové rozmezí
29,353 Kč - 14,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Velikost závitu
    M42 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky ochranné - se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10085615

Cenové rozmezí
14,1241 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
15684 Skladem
Parametry
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický