Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | l1 | Typ vložky | E x t d2 tol 2A | Materiál | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,9233 Kč - 208,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.50
|
pro vysokou zátěž
|
9/16"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
9/16"-12
|
3/8"-16
|
||
| 854,9664 Kč - 1 315,4255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
3/4" - 16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
7/6" - 14
|
||
| 553,61 Kč - 851,5966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8" - 16
|
ocel uhlíková
|
3/8"-16
|
8 - 32
|
||
| 124,9233 Kč - 208,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.50
|
pro vysokou zátěž
|
9/16"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
9/16"-12
|
3/8"-24
|
||
| 1 554,1999 Kč - 2 391,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
1.25
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 3/8" - 12
|
ocel uhlíková
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
| 919,7147 Kč - 1 414,8346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
1.25
|
pro vysokou zátěž
|
1-1/4"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/4"-12
|
7/8"-9
|
||
| 69,803 Kč - 116,4988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
Tenkostěnné
|
5/16"-18
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/16"-18
|
10-32
|
||
| 3 490,8721 Kč - 4 363,6503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.37
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 1/2" - 12
|
ocel uhlíková
|
1-1/2"-12
|
1" - 12
|
||
| 1 912,8429 Kč - 2 391,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.25
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 3/8" - 12
|
ocel uhlíková
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
| 648,4458 Kč - 997,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
1/2" - 13
|
ocel uhlíková
|
1/2"-13
|
1/4" - 20
|
||
| 350,6999 Kč - 539,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
1/2" - 13
|
ocel uhlíková
|
1/2"-13
|
1/4" - 28
|
||
| 308,5774 Kč - 474,6604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
7/16" - 14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
10 - 32
|
||
| 439,7589 Kč - 676,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.68
|
pro vysokou zátěž
|
7/8" - 14
|
ocel uhlíková
|
7/8"-14
|
1/2" - 13
|
||
| 576,9579 Kč - 721,1372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.37
|
pro vysokou zátěž
|
1-3/8"-12
|
ocel uhlíková
|
1-3/8"-12
|
1"-14
|
||
| 225,2952 Kč - 375,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.62
|
Tenkostěnné
|
5/8"-11
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/8"-11
|
1/2"-20
|
||
| 461,9033 Kč - 710,5464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
3/4" - 16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
7/6" - 20
|
||
| 99,1684 Kč - 165,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 73,1728 Kč - 121,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
1/2"-20
|
||
| 576,9579 Kč - 721,1372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.37
|
pro vysokou zátěž
|
1-3/8"-12
|
ocel uhlíková
|
1-3/8"-12
|
1"-12
|
||
| 536,761 Kč - 825,601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
5/16" - 18
|
ocel uhlíková
|
5/16"-18
|
6 - 32