Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | l1 | Typ vložky | E x t d2 tol 2A | Materiál | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,6607 Kč - 240,9407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
050
|
Tenkostěnné
|
1/2"-13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 71,2472 Kč - 118,9058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
7/16"-14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 1 065,5789 Kč - 1 639,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.50
|
pro vysokou zátěž
|
5/8" - 11
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
| 3 327,9182 Kč - 4 159,7774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.12
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 1/4" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 16
|
||
| 43,0853 Kč - 71,7286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.43
|
Tenkostěnné
|
7/16"-14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
5/16"-18
|
||
| 1 009,0144 Kč - 1 552,2743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
1" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1"-12
|
5/8" - 11
|
||
| 37,7899 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
Tenkostěnné
|
5/16"-18
|
ocel uhlíková
|
5/16"-18
|
10-24
|
||
| 53,4354 Kč - 89,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
Tenkostěnné
|
3/8"-16
|
ocel uhlíková
|
3/8"-16
|
1/4"-20
|
||
| 580,5684 Kč - 893,2377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
1/2" - 13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
1/4" - 20
|
||
| 87,8555 Kč - 146,3456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
Tenkostěnné
|
5/16"-18
|
ocel uhlíková
|
5/16"-18
|
10-32
|
||
| 1 764,0903 Kč - 2 713,8925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
1" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 1 421,5742 Kč - 2 187,0002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
7/8" - 14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/8"-14
|
9/16" - 18
|
||
| 1 014,5505 Kč - 1 560,9395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
1/2" - 13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
1/4" - 28
|
||
| 73,1728 Kč - 121,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.62
|
Tenkostěnné
|
5/8"-11
|
ocel uhlíková
|
5/8"-11
|
1/2"-20
|
||
| 749,5398 Kč - 1 152,953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.12
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 1/4" - 12
|
ocel uhlíková
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 16
|
||
| 508,3584 Kč - 782,0343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
7/16" - 14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
10-24
|
||
| 376,9362 Kč - 579,8463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.12
|
pro vysokou zátěž
|
1-1/8"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-16
|
||
| 726,1919 Kč - 1 117,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.68
|
pro vysokou zátěž
|
7/8" - 14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/8"-14
|
1/2" - 13
|
||
| 368,9931 Kč - 567,5706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.50
|
pro vysokou zátěž
|
5/8" - 11
|
ocel uhlíková
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
| 212,0567 Kč - 353,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.56
|
Tenkostěnné
|
9/16"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
9/16"-12
|
7/16"-20