Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | l1 | Typ vložky | E x t d2 tol 2A | Materiál | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,4157 Kč - 100,8533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
Tenkostěnné
|
3/8"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/8"-16
|
1/4"-20
|
||
| 225,2952 Kč - 375,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.62
|
Tenkostěnné
|
5/8"-11
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/8"-11
|
1/2"-13
|
||
| 321,5752 Kč - 494,6385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
7/8"-14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/8"-14
|
5/8"-11
|
||
| 86,652 Kč - 144,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
| 212,0567 Kč - 353,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.56
|
Tenkostěnné
|
9/16"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
9/16"-12
|
7/16"-20
|
||
| 71,2472 Kč - 118,9058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
7/16"-14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 105,908 Kč - 176,6738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
1/2"-13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
| 235,4046 Kč - 392,341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 144,6607 Kč - 240,9407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
050
|
Tenkostěnné
|
1/2"-13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 1 912,8429 Kč - 2 391,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.25
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 3/8" - 12
|
ocel uhlíková
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
| 5 286,2534 Kč - 6 607,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.37
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 1/2" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/2"-12
|
1" - 12
|
||
| 37,7899 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8"-16
|
ocel uhlíková
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 69,803 Kč - 116,4988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
Tenkostěnné
|
5/16"-18
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/16"-18
|
10-32
|
||
| 4 417,0857 Kč - 5 470,1482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
2.00
|
pro vysokou zátěž
|
1-7/8"-12
|
ocel uhlíková
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-12
|
||
| 587,5487 Kč - 903,8285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
9/16" - 12
|
ocel uhlíková
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
||
| 99,1684 Kč - 165,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 1 850,0202 Kč - 2 312,6456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.62
|
pro vysokou zátěž
|
1-1/2"-12
|
ocel uhlíková
|
1-1/2"-12
|
1-1/8"-12
|
||
| 40,6783 Kč - 67,6367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
7/16"-14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 43,0853 Kč - 71,7286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
1/2"-13
|
ocel uhlíková
|
1/2"-13
|
5/16"-24
|
||
| 576,9579 Kč - 721,1372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.37
|
pro vysokou zátěž
|
1-3/8"-12
|
ocel uhlíková
|
1-3/8"-12
|
1"-14