Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
7,0699 Kč - 15,7046 Kč 24430 Skladem
32.7 mm
M26 x 1;5
červená
18.7 mm
13.5 mm
Metrický
2
6,8049 Kč - 8,8865 Kč 10841 Skladem
18.5 mm
M14 x 1;5
červená
17.2 mm
9.5 mm
Metrický
2
15,4645 Kč - 32,0986 Kč 200 Skladem
63.7 mm
M52 x 1;5
červená
21.5 mm
15.5 mm
Metrický
2
5,8427 Kč - 12,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M24 x 1;5
červená
18.5 mm
13.8 mm
Metrický
2
15,8968 Kč - 32,9414 Kč 1960 Skladem
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
červená
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 2000 Skladem
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
červená
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
2,51 Kč - 5,2169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
červená
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
3,3745 Kč - 7,4999 Kč 4900 Skladem
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
2,2729 Kč - 4,7419 Kč 3400 Skladem
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
červená
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
3,8766 Kč - 8,1204 Kč 83595 Skladem
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
červená
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
2,8446 Kč - 5,8758 Kč 6000 Skladem
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
2,1613 Kč - 4,4662 Kč 4000 Skladem
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
červená
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
3,0677 Kč - 6,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
červená
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
2,1613 Kč - 4,4662 Kč 5000 Skladem
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
červená
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 26635 Skladem
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
2,51 Kč - 5,2706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
7,4602 Kč - 15,4748 Kč 8700 Skladem
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
4,5041 Kč - 9,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
červená
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
4,2112 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
3,6534 Kč - 7,5918 Kč 12455 Skladem
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
  • z/ze 4
Zátky závitové M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083048

Cenové rozmezí
15,7046 Kč - 7,0699 Kč

Skladové zásoby
24430 Skladem
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M26 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082997

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
10841 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083055

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 15,4645 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    M52 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083024

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082492

Cenové rozmezí
32,9414 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
1960 Skladem
Parametry
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10084618

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083062

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10087558

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071779

Cenové rozmezí
4,7419 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071465

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
83595 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071786

Cenové rozmezí
5,8758 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071151

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071694

Cenové rozmezí
6,458 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071847

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071045

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
26635 Skladem
Parametry
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072011

Cenové rozmezí
5,2706 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071700

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070543

Cenové rozmezí
9,4993 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10086933

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,2112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10086742

Cenové rozmezí
7,5918 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
12455 Skladem
Parametry
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF