Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
5,5499 Kč - 9,5759 Kč 14998 Skladem
28.2 mm
M22 x 1;5
červená
18.2 mm
13.7 mm
Metrický
2
3,8766 Kč - 8,1204 Kč 86595 Skladem
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
červená
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 2000 Skladem
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
červená
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
3,3745 Kč - 7,4999 Kč 4900 Skladem
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
2,8446 Kč - 5,8758 Kč 6000 Skladem
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
3,4025 Kč - 7,0786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
7,4602 Kč - 15,4748 Kč 8700 Skladem
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 22635 Skladem
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
3,0677 Kč - 6,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
červená
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
2,1613 Kč - 4,4662 Kč 5000 Skladem
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
červená
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
4,5041 Kč - 9,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
červená
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
2,51 Kč - 5,2169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
červená
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
5,0618 Kč - 10,4952 Kč 14540 Skladem
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
červená
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
2,1613 Kč - 4,4662 Kč 4000 Skladem
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
červená
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
2,2729 Kč - 4,7419 Kč 3400 Skladem
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
červená
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
5,9682 Kč - 8,3502 Kč 35000 Skladem
16.7 mm
M12 x 1;5
červená
16.3 mm
8.7 mm
Metrický
2
7,0699 Kč - 15,7046 Kč 24430 Skladem
32.7 mm
M26 x 1;5
červená
18.7 mm
13.5 mm
Metrický
2
15,8968 Kč - 32,9414 Kč 2760 Skladem
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
červená
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
5,8427 Kč - 12,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M24 x 1;5
červená
18.5 mm
13.8 mm
Metrický
2
2,51 Kč - 5,2706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
  • z/ze 4
Zátky závitové M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068847

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
14998 Skladem
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071465

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
86595 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10084618

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10087558

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071786

Cenové rozmezí
5,8758 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072837

Cenové rozmezí
7,0786 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071700

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071045

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
22635 Skladem
Parametry
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071694

Cenové rozmezí
6,458 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071847

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070543

Cenové rozmezí
9,4993 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083062

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10086735

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
14540 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071151

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071779

Cenové rozmezí
4,7419 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082980

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083048

Cenové rozmezí
15,7046 Kč - 7,0699 Kč

Skladové zásoby
24430 Skladem
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M26 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082492

Cenové rozmezí
32,9414 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
2760 Skladem
Parametry
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083024

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072011

Cenové rozmezí
5,2706 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF