Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, LDPE - PIR Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
6,01 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M25 x 1;5
červená
18.5 mm
14.0 mm
Metrický
2
5,9682 Kč - 8,3502 Kč 27500 Skladem
16.7 mm
M12 x 1;5
červená
16.3 mm
8.7 mm
Metrický
2
12,9963 Kč - 26,9659 Kč 13120 Skladem
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
červená
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
2,1613 Kč - 4,4662 Kč 4000 Skladem
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
červená
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
4,2112 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
2,2729 Kč - 4,7419 Kč 3400 Skladem
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
červená
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
25,6998 Kč - 53,3956 Kč 280 Skladem
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
červená
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
3,4025 Kč - 7,0786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
15,8968 Kč - 32,9414 Kč 3560 Skladem
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
červená
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
2,51 Kč - 5,2169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
červená
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 2000 Skladem
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
červená
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
3,3745 Kč - 7,4999 Kč 4900 Skladem
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
2,51 Kč - 5,2706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 33835 Skladem
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
7,4602 Kč - 15,4748 Kč 2700 Skladem
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
4,5041 Kč - 9,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
červená
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
2,1613 Kč - 4,4662 Kč 5000 Skladem
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
červená
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
2,8446 Kč - 5,8758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
3,0677 Kč - 6,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
červená
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
3,8766 Kč - 8,1204 Kč 77595 Skladem
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
červená
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
  • z/ze 4
Zátky závitové M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR červená

10083031

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M25 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR červená

10082980

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
27500 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR červená

10082485

Cenové rozmezí
26,9659 Kč - 12,9963 Kč

Skladové zásoby
13120 Skladem
Parametry
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Velikost závitu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR červená

10071151

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR červená

10086933

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,2112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR červená

10071779

Cenové rozmezí
4,7419 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR červená

10083086

Cenové rozmezí
53,3956 Kč - 25,6998 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR červená

10072837

Cenové rozmezí
7,0786 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR červená

10082492

Cenové rozmezí
32,9414 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
3560 Skladem
Parametry
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR červená

10083062

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR červená

10084618

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR červená

10087558

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR červená

10072011

Cenové rozmezí
5,2706 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR červená

10071045

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
33835 Skladem
Parametry
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR červená

10071700

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR červená

10070543

Cenové rozmezí
9,4993 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR červená

10071847

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR červená

10071786

Cenové rozmezí
5,8758 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR červená

10071694

Cenové rozmezí
6,458 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR červená

10071465

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
77595 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF