Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné zátky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy a zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Kryjí počáteční závit standardních vnitřních závitů. Jsou vhodné pro různá průmyslová odvětví, včetně hydrauliky a strojírenství. Pokrývají širokou škálu velikostí závitů, které splňují metrické, plynové a UNF standardy.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTFUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu D H h Norma závitu Koupit
2,0009 Kč - 3,1125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
1,5222 Kč - 2,3679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
6,8625 Kč - 10,675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
6,6821 Kč - 10,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
1,8602 Kč - 2,8937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
  • z/ze 2
Zátky závitové 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR zelená

20750954

Cenové rozmezí
3,1125 Kč - 2,0009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8" x 19
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR zelená

20751128

Cenové rozmezí
2,3679 Kč - 1,5222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    15.4 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky závitové 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR zelená

20751005

Cenové rozmezí
10,675 Kč - 6,8625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Velikost závitu
    1,1/2" x 11
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR zelená

20750992

Cenové rozmezí
10,3944 Kč - 6,6821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1,1/4" x 11
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR zelená

20750947

Cenové rozmezí
2,8937 Kč - 1,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4" x 19
  • Norma závitu
    GAS