Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ vložky | Int. d1 tol. 6H | Materiál | E x t. thread type d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,5185 Kč - 182,4506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
M6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
UNC
|
||
| 235,4046 Kč - 392,341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel uhlíková
|
UNF
|
||
| 324,4636 Kč - 540,6122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
37/64"
|
0.5
|
pro vysokou zátěž
|
M10 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNC
|
||
| 916,1042 Kč - 1 526,7601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
pro vysokou zátěž
|
M22 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Non-Std
|
||
| 60,175 Kč - 100,1312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 5 x 0.80
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 102,2975 Kč - 170,4156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
29/64"
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
M8 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
UNC
|
||
| 112,4069 Kč - 187,5053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
pro vysokou zátěž
|
M12 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 1 144,2878 Kč - 1 907,3068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
pro vysokou zátěž
|
M24 x 3.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Non-Std
|
||
| 116,7395 Kč - 194,4856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Tenkostěnné
|
M5 x 0.80
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
||
| 673,96 Kč - 1 123,3469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
pro vysokou zátěž
|
M20 x 2.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Non-Std
|
||
| 111,4441 Kč - 185,5797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Tenkostěnné
|
M12 x 1.75
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 135,5141 Kč - 225,7766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Tenkostěnné
|
M10 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 118,9058 Kč - 198,3368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Tenkostěnné
|
M8 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 204,8357 Kč - 341,5533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
14.2
|
16.0
|
Tenkostěnné
|
M12 x 1.75
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 604,157 Kč - 1 006,8481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
pro vysokou zátěž
|
M24 x 3.00
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
| 521,5969 Kč - 869,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
15/16"
|
0.9
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNF
|
||
| 215,6672 Kč - 359,3651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
pro vysokou zátěž
|
M10 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 74,3763 Kč - 123,9605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Tenkostěnné
|
M10 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 455,1637 Kč - 758,4457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
45/64"
|
0.6
|
pro vysokou zátěž
|
M12 x 1.75
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNF
|
||
| 476,8267 Kč - 794,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
53/64"
|
0.8
|
pro vysokou zátěž
|
M14 x 2.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNF