Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
1 202,7779 Kč - 2 004,5496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
22.5
24.0
pro vysokou zátěž
M18 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
150,1968 Kč - 250,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
pro vysokou zátěž
M4 x 0.70
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
115,0546 Kč - 191,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
160,3062 Kč - 267,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
89,059 Kč - 148,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 2.50
ocel uhlíková
Non-Std
235,4046 Kč - 392,341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
15/16"
0.87
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel uhlíková
UNF
109,5185 Kč - 182,4506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
21/64"
0.31
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel uhlíková
UNC
276,805 Kč - 461,1812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
29/64"
0.4
pro vysokou zátěž
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
160,3062 Kč - 267,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel uhlíková
Fine
238,5337 Kč - 397,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
22.5
24.0
pro vysokou zátěž
M18 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
196,8926 Kč - 328,0741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
162,4725 Kč - 270,7875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
1 389,0797 Kč - 2 315,0526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
115,0546 Kč - 191,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
Tenkostěnné
M6 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
30.0
32.0
pro vysokou zátěž
M22 x 1.50
ocel uhlíková
Non-Std
271,5096 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
142,4944 Kč - 237,5709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M 8 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
112,4069 Kč - 187,5053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
Tenkostěnné
M12 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
  • z/ze 4
Závitová vložka 24.0 M18 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217709

Cenové rozmezí
2 004,5496 Kč - 1 202,7779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Závitová vložka 8.0 M4 x 0.70 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217587

Cenové rozmezí
250,328 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 12.0 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217600

Cenové rozmezí
191,5972 Kč - 115,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217655

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 22.0 M16 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217549

Cenové rozmezí
267,177 Kč - 160,3062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217464

Cenové rozmezí
148,2712 Kč - 89,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217501

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 0.87 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218119

Cenové rozmezí
392,341 Kč - 235,4046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.31 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218065

Cenové rozmezí
182,4506 Kč - 109,5185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 0.4 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218010

Cenové rozmezí
461,1812 Kč - 276,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 22.0 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217495

Cenové rozmezí
267,177 Kč - 160,3062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 24.0 M18 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217556

Cenové rozmezí
397,3957 Kč - 238,5337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Závitová vložka 14.0 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217617

Cenové rozmezí
328,0741 Kč - 196,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217648

Cenové rozmezí
270,7875 Kč - 162,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217723

Cenové rozmezí
2 315,0526 Kč - 1 389,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 10.0 M6 x 1.00 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217822

Cenové rozmezí
191,5972 Kč - 115,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 32.0 M22 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217570

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217679

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 271,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 14.0 M 8 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217624

Cenové rozmezí
237,5709 Kč - 142,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 16.0 M12 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217921

Cenové rozmezí
187,5053 Kč - 112,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0