Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
30.0
32.0
pro vysokou zátěž
M22 x 1.50
ocel uhlíková
Non-Std
89,059 Kč - 148,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
1 389,0797 Kč - 2 315,0526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
54,3982 Kč - 90,5032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
Tenkostěnné
M 6 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
271,5096 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
142,4944 Kč - 237,5709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M 8 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
135,5141 Kč - 225,7766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
112,4069 Kč - 187,5053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
Tenkostěnné
M12 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
235,4046 Kč - 392,341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
15/16"
0.87
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel uhlíková
UNF
476,8267 Kč - 794,7914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
53/64"
0.8
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
UNF
118,9058 Kč - 198,3368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
37/64"
0.50
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel uhlíková
UNC
152,3631 Kč - 253,9385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
53/64"
0.81
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel uhlíková
UNF
324,4636 Kč - 540,6122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
37/64"
0.5
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
521,5969 Kč - 869,4084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
15/16"
0.9
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
UNF
118,9058 Kč - 198,3368 Kč 2 Skladem
Coarse
10.8
12.0
Tenkostěnné
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
135,5141 Kč - 226,0173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
45/64"
0.62
pro vysokou zátěž
M12 x 1.75
ocel uhlíková
UNF
89,059 Kč - 148,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
455,1637 Kč - 758,4457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
45/64"
0.6
pro vysokou zátěž
M12 x 1.75
ocel nerezavějící AISI 303
UNF
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
Tenkostěnné
M12 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
60,8971 Kč - 101,3347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M 8 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
  • z/ze 4
Závitová vložka 32.0 M22 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217570

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217525

Cenové rozmezí
148,2712 Kč - 89,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217723

Cenové rozmezí
2 315,0526 Kč - 1 389,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 10.0 M 6 x 1.00 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217778

Cenové rozmezí
90,5032 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217679

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 271,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 14.0 M 8 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217624

Cenové rozmezí
237,5709 Kč - 142,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217877

Cenové rozmezí
225,7766 Kč - 135,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 16.0 M12 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217921

Cenové rozmezí
187,5053 Kč - 112,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 0.87 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218119

Cenové rozmezí
392,341 Kč - 235,4046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.8 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218041

Cenové rozmezí
794,7914 Kč - 476,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.50 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218089

Cenové rozmezí
198,3368 Kč - 118,9058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 0.81 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218102

Cenové rozmezí
253,9385 Kč - 152,3631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.5 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218027

Cenové rozmezí
540,6122 Kč - 324,4636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 0.9 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218058

Cenové rozmezí
869,4084 Kč - 521,5969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 12.0 M8 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217839

Cenové rozmezí
198,3368 Kč - 118,9058 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 0.62 M12 x 1.75 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218096

Cenové rozmezí
226,0173 Kč - 135,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217983

Cenové rozmezí
148,2712 Kč - 89,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 0.6 M12 x 1.75 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218034

Cenové rozmezí
758,4457 Kč - 455,1637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 16.0 M12 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217884

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 14.0 M 8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217457

Cenové rozmezí
101,3347 Kč - 60,8971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0