Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ vložky | Int. d1 tol. 6H | Materiál | E x t. thread type d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,059 Kč - 148,2712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tenkostěnné
|
M10 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 271,5096 Kč - 452,516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
pro vysokou zátěž
|
M14 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 109,5185 Kč - 182,4506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
M6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
UNC
|
||
| 235,4046 Kč - 392,341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel uhlíková
|
UNF
|
||
| 135,5141 Kč - 225,7766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tenkostěnné
|
M10 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 115,0546 Kč - 191,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tenkostěnné
|
M6 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 276,805 Kč - 461,1812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
pro vysokou zátěž
|
M8 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNC
|
||
| 112,4069 Kč - 187,5053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Tenkostěnné
|
M12 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 1 389,0797 Kč - 2 315,0526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
pro vysokou zátěž
|
M20 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Non-Std
|
||
| 72,4507 Kč - 120,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Tenkostěnné
|
M 8 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 54,3982 Kč - 90,5032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tenkostěnné
|
M 6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 60,8971 Kč - 101,3347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 8 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 89,059 Kč - 148,2712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
pro vysokou zátěž
|
M10 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 372,1222 Kč - 620,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
pro vysokou zátěž
|
M20 x 2.50
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
| 204,8357 Kč - 341,5533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
pro vysokou zátěž
|
M12 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 71,9693 Kč - 119,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 72,4507 Kč - 120,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 8 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 238,5337 Kč - 397,3957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
pro vysokou zátěž
|
M20 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
| 160,3062 Kč - 267,177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 115,0546 Kč - 191,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
pro vysokou zátěž
|
M6 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine