Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Maximální statická nosnost D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
11,142 Kč - 24,0236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,6726 Kč - 12,1977 Kč 900 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,8891 Kč - 12,7183 Kč 27 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,9587 Kč - 15,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/ze 5
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Cenové rozmezí
24,0236 Kč - 11,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Cenové rozmezí
12,1977 Kč - 5,6726 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Cenové rozmezí
12,7183 Kč - 5,8891 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Cenové rozmezí
15,024 Kč - 6,9587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in