Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Maximální statická nosnost D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
19,187 Kč - 41,3619 Kč 480 Skladem
černá
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
13,0781 Kč - 28,1887 Kč 2240 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,5371 Kč - 11,9002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
9,9777 Kč - 21,4947 Kč 1645 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
15,0817 Kč - 32,5025 Kč 200 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,7568 Kč - 31,7588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,9185 Kč - 24,2846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
černá
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
241,3939 Kč - 285,2495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
297,7577 Kč - 297,7577 Kč 20 Skladem
49.0 mm
černá
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
418,8103 Kč - 1 259,4325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
390,4053 Kč - 461,7037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
černá
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
418,8103 Kč - 1 229,5555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
265,8805 Kč - 587,5819 Kč 21 Skladem
35.0 mm
černá
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
249,9977 Kč - 653,4647 Kč 23 Skladem
42.0 mm
černá
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
223,3078 Kč - 265,8805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
257,7229 Kč - 661,8915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
237,1269 Kč - 280,2573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
461,7037 Kč - 1 168,2692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
461,7037 Kč - 1 168,2692 Kč 2 Skladem
35.0 mm
černá
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
251,9778 Kč - 297,7577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/ze 5
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Cenové rozmezí
41,3619 Kč - 19,187 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Cenové rozmezí
28,1887 Kč - 13,0781 Kč

Skladové zásoby
2240 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Cenové rozmezí
11,9002 Kč - 5,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Cenové rozmezí
21,4947 Kč - 9,9777 Kč

Skladové zásoby
1645 Skladem
Parametry
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Cenové rozmezí
32,5025 Kč - 15,0817 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Cenové rozmezí
31,7588 Kč - 14,7568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Cenové rozmezí
24,2846 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Cenové rozmezí
285,2495 Kč - 241,3939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Cenové rozmezí
297,7577 Kč - 297,7577 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Cenové rozmezí
1 259,4325 Kč - 418,8103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Cenové rozmezí
461,7037 Kč - 390,4053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Cenové rozmezí
1 229,5555 Kč - 418,8103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Cenové rozmezí
587,5819 Kč - 265,8805 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Cenové rozmezí
653,4647 Kč - 249,9977 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Cenové rozmezí
265,8805 Kč - 223,3078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Cenové rozmezí
661,8915 Kč - 257,7229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274347

Cenové rozmezí
280,2573 Kč - 237,1269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Cenové rozmezí
1 168,2692 Kč - 461,7037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Cenové rozmezí
1 168,2692 Kč - 461,7037 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Cenové rozmezí
297,7577 Kč - 251,9778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M20