Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Maximální statická nosnost D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
5,9704 Kč - 12,8671 Kč 28 Skladem
20.0 mm
černá
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
262,994 Kč - 576,0908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
31,4496 Kč - 67,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
37,5013 Kč - 81,0704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
265,8805 Kč - 587,5819 Kč 16 Skladem
35.0 mm
černá
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
257,7229 Kč - 661,8915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
52,9757 Kč - 114,5398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
8,0282 Kč - 17,3297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
26,982 Kč - 58,1624 Kč 390 Skladem
34.0 mm
černá
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
30,4342 Kč - 65,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
23,8546 Kč - 51,3941 Kč 900 Skladem
35.0 mm
černá
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
265,8805 Kč - 587,5819 Kč 21 Skladem
35.0 mm
černá
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
7,3513 Kč - 15,8422 Kč 800 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,6726 Kč - 12,1977 Kč 900 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,8774 Kč - 14,8009 Kč 485 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
8,3125 Kč - 17,9247 Kč 95 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,4184 Kč - 31,0894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,9587 Kč - 15,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,9414 Kč - 10,6358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,142 Kč - 24,0236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/ze 5
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Cenové rozmezí
12,8671 Kč - 5,9704 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Cenové rozmezí
576,0908 Kč - 262,994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M10
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Cenové rozmezí
67,8314 Kč - 31,4496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Cenové rozmezí
81,0704 Kč - 37,5013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Cenové rozmezí
587,5819 Kč - 265,8805 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Cenové rozmezí
661,8915 Kč - 257,7229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M10
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Cenové rozmezí
114,5398 Kč - 52,9757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Cenové rozmezí
17,3297 Kč - 8,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Cenové rozmezí
58,1624 Kč - 26,982 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Cenové rozmezí
65,60 Kč - 30,4342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Cenové rozmezí
51,3941 Kč - 23,8546 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Cenové rozmezí
587,5819 Kč - 265,8805 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M10
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Cenové rozmezí
15,8422 Kč - 7,3513 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Cenové rozmezí
12,1977 Kč - 5,6726 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Cenové rozmezí
14,8009 Kč - 6,8774 Kč

Skladové zásoby
485 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Cenové rozmezí
17,9247 Kč - 8,3125 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Cenové rozmezí
31,0894 Kč - 14,4184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Cenové rozmezí
15,024 Kč - 6,9587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Cenové rozmezí
10,6358 Kč - 4,9414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Cenové rozmezí
24,0236 Kč - 11,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in