Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Barva | Velikost šroubu | h | Maximální statická nosnost | D | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,115 Kč - 23,9491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 6,1735 Kč - 13,3134 Kč | 7800 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 8,0282 Kč - 17,3297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 11,7242 Kč - 25,288 Kč | 1600 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 11,3181 Kč - 24,3955 Kč | 300 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 8,1907 Kč - 17,7015 Kč | 686 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 218,0368 Kč - 659,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 251,9778 Kč - 297,7577 Kč | 34 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 384,7577 Kč - 1 168,2692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 408,5954 Kč - 483,0933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 490,3318 Kč - 1 438,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 19,187 Kč - 41,3619 Kč | 480 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 13,0781 Kč - 28,1887 Kč | 2240 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,5371 Kč - 11,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 9,9777 Kč - 21,4947 Kč | 1645 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 237,1269 Kč - 280,2573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 218,1344 Kč - 257,7229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 15,0817 Kč - 32,5025 Kč | 200 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 297,7577 Kč - 297,7577 Kč | 20 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,7568 Kč - 31,7588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in