Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Maximální statická nosnost D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
23,7605 Kč - 33,2647 Kč 31 Skladem
32.0 mm
černá
32.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
270,8839 Kč - 593,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
8,269 Kč - 17,8495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
273,857 Kč - 605,2094 Kč 16 Skladem
35.0 mm
černá
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
265,4547 Kč - 681,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,7174 Kč - 27,4255 Kč 742 Skladem
20.0 mm
černá
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
12,3408 Kč - 34,1222 Kč 69 Skladem
20.0 mm
černá
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
273,857 Kč - 605,2094 Kč 21 Skladem
35.0 mm
černá
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
11,6576 Kč - 25,1274 Kč 350 Skladem
20.0 mm
černá
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
224,6784 Kč - 265,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
224,5779 Kč - 679,3811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
259,5371 Kč - 306,6905 Kč 34 Skladem
49.0 mm
černá
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
257,4977 Kč - 673,0687 Kč 23 Skladem
42.0 mm
černá
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,3589 Kč - 28,8045 Kč 260 Skladem
20.0 mm
černá
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
230,0071 Kč - 273,8569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
14,9903 Kč - 32,3285 Kč 66 Skladem
35.0 mm
černá
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
15,8967 Kč - 34,2436 Kč 199 Skladem
20.0 mm
černá
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
265,4547 Kč - 681,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
32,3931 Kč - 69,8663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
24,5702 Kč - 52,9359 Kč 900 Skladem
35.0 mm
černá
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
  • z/ze 5
Threaded Insert M10 Round 32.0 mm PA Black

10248379

Cenové rozmezí
33,2647 Kč - 23,7605 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Cenové rozmezí
593,3735 Kč - 270,8839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M10
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Cenové rozmezí
17,8495 Kč - 8,269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Cenové rozmezí
605,2094 Kč - 273,857 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Cenové rozmezí
681,7483 Kč - 265,4547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M10
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Cenové rozmezí
27,4255 Kč - 12,7174 Kč

Skladové zásoby
742 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Cenové rozmezí
34,1222 Kč - 12,3408 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Cenové rozmezí
605,2094 Kč - 273,857 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M10
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Cenové rozmezí
25,1274 Kč - 11,6576 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Cenové rozmezí
265,4546 Kč - 224,6784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Cenové rozmezí
679,3811 Kč - 224,5779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Cenové rozmezí
306,6905 Kč - 259,5371 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Cenové rozmezí
673,0687 Kč - 257,4977 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Cenové rozmezí
28,8045 Kč - 13,3589 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Cenové rozmezí
273,8569 Kč - 230,0071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M16
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Cenové rozmezí
32,3285 Kč - 14,9903 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Cenové rozmezí
34,2436 Kč - 15,8967 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Cenové rozmezí
681,7483 Kč - 265,4547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Cenové rozmezí
69,8663 Kč - 32,3931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Cenové rozmezí
52,9359 Kč - 24,5702 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in