Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Barva | Velikost šroubu | h | Maximální statická nosnost | D | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5718 Kč - 16,3174 Kč | 700 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 11,4763 Kč - 24,7443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 11,2461 Kč - 25,0132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 6,0658 Kč - 13,0999 Kč | 27 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 7,1675 Kč - 15,4748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 11,4484 Kč - 24,6676 Kč | 275 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 7,6276 Kč - 16,4706 Kč | 1300 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 5,508 Kč - 11,8742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 8,269 Kč - 17,8495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 248,6357 Kč - 293,807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 475,5548 Kč - 1 203,3173 Kč | 2 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 402,1174 Kč - 475,5548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 431,3747 Kč - 1 266,4422 Kč | 12 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 474,0755 Kč - 1 420,309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,0897 Kč - 10,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 7,0837 Kč - 15,2449 Kč | 480 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 8,5619 Kč - 18,4625 Kč | 95 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,8509 Kč - 32,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 21,6977 Kč - 46,7307 Kč | 315 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 19,1319 Kč - 41,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in