Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem

Skladem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H D d2 Materiál d1 Typ Koupit
0,8352 Kč - 0,9816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
7.0 mm
1,6594 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.5 mm
1,1183 Kč - 2,3212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.2 mm
4,3227 Kč - 10,4952 Kč 13000 Skladem
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.2 mm
1
4,0857 Kč - 13,0999 Kč 4193 Skladem
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.8 mm
1
2,6774 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.5 mm
6,7491 Kč - 13,7893 Kč 1061 Skladem
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
36.9 mm
1
1,7151 Kč - 4,4968 Kč 38726 Skladem
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.4 mm
3,1793 Kč - 8,197 Kč 400 Skladem
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.1 mm
1
2,3287 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.5 mm
10152911 3,2769 Kč - 6,6341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.7 mm
1
1,8546 Kč - 2,1613 Kč 2000 Skladem
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.5 mm
3,1933 Kč - 6,481 Kč 5000 Skladem
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.4 mm
1
4,1136 Kč - 10,5718 Kč 445 Skladem
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
27.8 mm
1
1,4223 Kč - 2,9494 Kč 6000 Skladem
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10.9 mm
17,6537 Kč - 36,6951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
Tab
1,5896 Kč - 3,3094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.7 mm
1,6314 Kč - 3,3937 Kč 80250 Skladem
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.2 mm
3,3467 Kč - 3,9184 Kč 228 Skladem
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
3,6674 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.5 mm
  • z/ze 4
Zátky se středovým úchytem 11.0 mm 7.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287408

Cenové rozmezí
0,9816 Kč - 0,8352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky se středovým úchytem 11.0 mm 11.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287446

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 20.5 mm 6.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10073094

Cenové rozmezí
2,3212 Kč - 1,1183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in; M8
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 29.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152997

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 15.9 mm 6.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10153062

Cenové rozmezí
13,0999 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
4193 Skladem
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 13.5 mm 22.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287545

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 36.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10153031

Cenové rozmezí
13,7893 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
1061 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 23.5 mm 16.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10073155

Cenové rozmezí
4,4968 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
38726 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in; M20
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 22.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152959

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 3,1793 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 11.5 mm 17.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287507

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 20.6 mm 12.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152911

Cenové rozmezí
6,6341 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 11.5 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287460

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 14.3 mm 11.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152904

Cenové rozmezí
6,481 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 27.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152980

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
445 Skladem
Parametry
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 20.3 mm 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10073124

Cenové rozmezí
2,9494 Kč - 1,4223 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in; 1/4 in; M12
Zátky se středovým úchytem 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR červená

10073216

Cenové rozmezí
36,6951 Kč - 17,6537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Typ
    Tab
Zátky se středovým úchytem 22.0 mm 11.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10073131

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in; M14
Zátky se středovým úchytem 22.9 mm 14.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10073148

Cenové rozmezí
3,3937 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
80250 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in; 3/8 in; M16
Zátky se středovým úchytem 13.5 mm 29.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287569

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
228 Skladem
Parametry
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 13.5 mm 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287576

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790