Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 33.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 33.3 to 37.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nové objednací číslo:

10153017

Staré objednací číslo:

CP-49

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
180 - 1799 12,2304 Kč
1800 + 4,8403 Kč
Standardní balení: 1800

Objednávejte násobky 180

Cena celkem:

2 201,47 Kč

180 x 12,2304 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 41.2 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
H 19.1 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás