Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní žebrované

Tato rýhovaná zátka s ouškem má souvislé žebrování pro pevné uchycení a pevný boční úchyt s šířkou 25 mm. Provedení pro závity M12 × 1,5 s průměrem hlavy 19 mm
Nové objednací číslo:

10258248

Staré objednací číslo:

465625

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,1939 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 193,90 Kč

1000 x 4,1939 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
HD 19.0 mm
OD 11.1 mm
Velikost závitu M12 x 1;5
Norma závitu Metrický
Typ 2
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás