Menu Vyhledávání

Zátky s ouškem – pro koncovky DKO

Skladem

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

Chrání tlakové spojky DKO během přepravy, skladování a zpracování před poškozením a nečistotami.Pružný konec se pevně uchytí do otočné matice DKO a boční úchyt umožňuje snadnou demontáž.Běžně se používají pro potřeby automobilového průmyslu, výroby a strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1121

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu HD Barva TL Kompatibilní šroubení DKO Koupit
0,9301 Kč - 2,1373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
žlutá
23.0 mm
8S, 10L
2,3984 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
žlutá
31.0 mm
16S
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.2 mm
M42 x 2.0
49.1 mm
žlutá
39.5 mm
30S
2,4263 Kč - 5,1709 Kč 19882 Skladem
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
žlutá
26.0 mm
12S
1,5403 Kč - 1,8638 Kč 11000 Skladem
29.2 mm
M30 x 2.0
34.5 mm
žlutá
31.3 mm
20S, 22L
6,3586 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.5 mm
M52 x 2.0
59.0 mm
žlutá
44.5 mm
38S, 42L
0,7195 Kč - 1,6624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
žlutá
18.0 mm
6L
0,8018 Kč - 1,8463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
žlutá
19.5 mm
6S, 8L
2,7052 Kč - 5,3625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
žlutá
31.0 mm
14S, 15L
2,2869 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
M36 x 2.0
39.7 mm
žlutá
34.2 mm
25S, 28L
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
červená
34.2 mm
25S,28L
1,2143 Kč - 1,2143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.8 mm
M26 x 1;5
32.0 mm
červená
31.0 mm
18L
1,0751 Kč - 1,0751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
M24 x 1;5
30.0 mm
červená
31.0 mm
16S
1,0271 Kč - 1,0271 Kč 6000 Skladem
17.8 mm
M18 x 1;5
25.0 mm
červená
25.0 mm
10S,12L
1,0566 Kč - 1,0566 Kč 2000 Skladem
19.8 mm
M20 x 1;5
27.0 mm
červená
26.0 mm
12S
1,9225 Kč - 1,9225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
červená
39.5 mm
30S
10104682 2,3008 Kč - 4,9182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
žlutá
25.0 mm
10S, 12L
1,3289 Kč - 1,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
žlutá
31.0 mm
18L
2,8808 Kč - 3,4858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.2 mm
M45 x 2.0
49.2 mm
žlutá
39.6 mm
35L
1,1514 Kč - 1,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
M22 x 1;5
29.0 mm
červená
31.0 mm
14S,15L
  • z/ze 2
Zátky Fit M16 x 1.5 21.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104675

Cenové rozmezí
2,1373 Kč - 0,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    8S, 10L
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky Fit M24 x 1.5 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104712

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    16S
  • Velikost závitu
    M24 x 1.5
Zátky Fit M42 x 2.0 50.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104750

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    30S
  • Velikost závitu
    M42 x 2.0
Zátky Fit M20 x 1.5 27.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104699

Cenové rozmezí
5,1709 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
19882 Skladem
Parametry
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    12S
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky Fit M30 x 2.0 35.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104736

Cenové rozmezí
1,8638 Kč - 1,5403 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    20S, 22L
  • Velikost závitu
    M30 x 2.0
Zátky Fit M52 x 2.0 60.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104774

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    38S, 42L
  • Velikost závitu
    M52 x 2.0
Zátky Fit M12 x 1.5 16.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104651

Cenové rozmezí
1,6624 Kč - 0,7195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    6L
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky Fit M14 x 1.5 19.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104668

Cenové rozmezí
1,8463 Kč - 0,8018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    6S, 8L
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
Zátky Fit M22 x 1.5 29.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104705

Cenové rozmezí
5,3625 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    14S, 15L
  • Velikost závitu
    M22 x 1.5
Zátky Fit M36 x 2.0 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104743

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    25S, 28L
  • Velikost závitu
    M36 x 2.0
Zátky Fit M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140710


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    25S,28L
  • Velikost závitu
    M36 x 2
Zátky Fit M26 x 1;5 32.0 mm 8.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140697

Cenové rozmezí
1,2143 Kč - 1,2143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    18L
  • Velikost závitu
    M26 x 1;5
Zátky Fit M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140680

Cenové rozmezí
1,0751 Kč - 1,0751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    16S
  • Velikost závitu
    M24 x 1;5
Zátky Fit M18 x 1;5 25.0 mm 7.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140659

Cenové rozmezí
1,0271 Kč - 1,0271 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    10S,12L
  • Velikost závitu
    M18 x 1;5
Zátky Fit M20 x 1;5 27.0 mm 7.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140666

Cenové rozmezí
1,0566 Kč - 1,0566 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    12S
  • Velikost závitu
    M20 x 1;5
Zátky Fit M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140727

Cenové rozmezí
1,9225 Kč - 1,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    30S
  • Velikost závitu
    M42 x 2
Zátky Fit M18 x 1.5 25.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104682

Cenové rozmezí
4,9182 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    10S, 12L
  • Velikost závitu
    M18 x 1.5
Zátky Fit M26 x 1.5 32.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104729

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,3289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    18L
  • Velikost závitu
    M26 x 1.5
Zátky Fit M45 x 2.0 50.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104767

Cenové rozmezí
3,4858 Kč - 2,8808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    35L
  • Velikost závitu
    M45 x 2.0
Zátky Fit M22 x 1;5 29.0 mm 7.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140673

Cenové rozmezí
1,1514 Kč - 1,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    14S,15L
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5