Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem

Skladem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, Pryž termoplastická Barva: žlutá, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Barva Materiál D Koupit
3,8347 Kč - 7,7374 Kč 1581 Skladem
29.1 mm
25.3 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
33.3 mm
2,5658 Kč - 5,2475 Kč 500 Skladem
11.5 mm
9.5 mm
přírodní
TPE
15.5 mm
3,3745 Kč - 6,8946 Kč 1000 Skladem
15.5 mm
13.5 mm
přírodní
TPE
19.5 mm
4,3507 Kč - 8,8865 Kč 2965 Skladem
19.5 mm
17.5 mm
přírodní
TPE
23.5 mm
5,1594 Kč - 10,4952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.9 mm
25.6 mm
přírodní
TPE
32.0 mm
2,0498 Kč - 4,1904 Kč 13294 Skladem
15.8 mm
13.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.1 mm
5,3959 Kč - 7,5542 Kč 1100 Skladem
46.4 mm
45.7 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
51.6 mm
3,3745 Kč - 9,5759 Kč 8000 Skladem
9.3 mm
7.6 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.5 mm
7,3487 Kč - 14,8619 Kč 30 Skladem
52.7 mm
48.2 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
57.2 mm
2,4402 Kč - 4,9564 Kč 9950 Skladem
23.2 mm
20.4 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.9 mm
4,3925 Kč - 8,8865 Kč 21430 Skladem
32.4 mm
29.6 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.7 mm
5,4383 Kč - 11,0315 Kč 950 Skladem
49.5 mm
45.2 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
53.9 mm
2,2032 Kč - 5,1633 Kč 1560 Skladem
19.9 mm
17.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.9 mm
3,9881 Kč - 8,1204 Kč 2424 Skladem
31.2 mm
28.2 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.5 mm
1,8127 Kč - 3,6618 Kč 18000 Skladem
10.1 mm
8.4 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.3 mm
3,5977 Kč - 7,3007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.7 mm
24.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.8 mm
4,4901 Kč - 9,1163 Kč 1890 Skladem
40.6 mm
36.8 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
44.5 mm
6,3168 Kč - 12,7168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
46.8 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
53.9 mm
3,2351 Kč - 6,5882 Kč 400 Skladem
26.4 mm
23.2 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.4 mm
2,3705 Kč - 4,8263 Kč 4499 Skladem
9.5 mm
7.0 mm
přírodní
TPE
13.5 mm
  • z/ze 4
Zátky s bočním úchytem 29.1 mm 25.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162750

Cenové rozmezí
7,7374 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
1581 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 11.5 mm 9.5 mm TPE přírodní

10275948

Cenové rozmezí
5,2475 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.5 mm 13.5 mm TPE přírodní

10275986

Cenové rozmezí
6,8946 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 19.5 mm 17.5 mm TPE přírodní

10276020

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
2965 Skladem
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 27.9 mm 25.6 mm TPE přírodní

10276068

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.8 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162682

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
13294 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 46.4 mm 45.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162811

Cenové rozmezí
7,5542 Kč - 5,3959 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 9.3 mm 7.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162866

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 52.7 mm 48.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162842

Cenové rozmezí
14,8619 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 23.2 mm 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162712

Cenové rozmezí
4,9564 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
9950 Skladem
Parametry
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 32.4 mm 29.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162774

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
21430 Skladem
Parametry
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 49.5 mm 45.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162828

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 19.9 mm 17.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162705

Cenové rozmezí
5,1633 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
1560 Skladem
Parametry
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 31.2 mm 28.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162767

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
2424 Skladem
Parametry
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 10.1 mm 8.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162873

Cenové rozmezí
3,6618 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 27.7 mm 24.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162743

Cenové rozmezí
7,3007 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 40.6 mm 36.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162781

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
1890 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 50.8 mm 46.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162835

Cenové rozmezí
12,7168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 26.4 mm 23.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162736

Cenové rozmezí
6,5882 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 9.5 mm 7.0 mm TPE přírodní

10275924

Cenové rozmezí
4,8263 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
4499 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm